Fraise d'ébauche pour l'usinage de l'aluminium, type AL-OCRL

Fraise d'ébauche pour l'usinage de l'aluminium, type AL-OCRL
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL-OCRL3060
AL-OCRL3070
AL-OCRL3080
AL-OCRL3090
AL-OCRL3100
AL-OCRL3110
AL-OCRL3120
AL-OCRL3130
AL-OCRL3140
AL-OCRL3150
AL-OCRL3160
AL-OCRL3170
AL-OCRL3180
AL-OCRL3190
AL-OCRL3200
AL-OCRL3220
AL-OCRL3240
AL-OCRL3250
AL-OCRL3300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

117.78 €

1 6 jours 626675

226.10 €

1 6 jours 733895

148.29 €

1 6 jours 833895

251.05 €

1 6 jours 9338110

177.76 €

1 6 jours 103810120

320.73 €

1 6 jours 114512125

209.89 €

1 6 jours 124512125

352.05 €

1 6 jours 135012130

242.41 €

1 6 jours 145012140

479.51 €

1 6 jours 156216140

314.06 €

1 6 jours 166216140

581.90 €

1 6 jours 176716150

512.01 €

1 6 jours 186716150

670.16 €

1 6 jours 197020150

569.29 €

1 6 jours 207020150

729.00 €

1 6 jours 227820160

769.50 €

1 6 jours 248225160

749.58 €

1 6 jours 258225160

1,007.90 €

1 6 jours 308225180

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium Number of flutes(sheet) 3 Type Ébauche
Coating Non revêtu Machining Application Latéral Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Other Processing Applications Shoulder Milling Features Unique flute shape that maximizes chip discharge by using radial rake for aluminum roughing as high rake. Adopts a roughing shape with little cutting resistance.
Specifications Torsion Angle 30°/ Long blade length

Assistance technique