Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-OCRS3060-XLS |
AL-OCRS3080-XLS |
AL-OCRS3100-XLS |
AL-OCRS3120-XLS |
AL-OCRS3140-XLS |
AL-OCRS3160-XLS |
AL-OCRS3180-XLS |
AL-OCRS3200-XLS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.77 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 5 | 100 | ||
143.57 € | 1 | 8 jours | 8 | 12 | 7 | 140 | ||
225.45 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 9 | 160 | ||
289.50 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 11 | 180 | ||
364.92 € | 1 | 6 jours | 14 | 21 | 13 | 200 | ||
446.69 € | 1 | 8 jours | 16 | 24 | 15 | 220 | ||
564.16 € | 1 | 6 jours | 18 | 27 | 17 | 240 | ||
679.40 € | 1 | 6 jours | 20 | 30 | 18 | 250 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Specifications | Torsion Angle 30, Ultra long shank, Slim shank |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles