Fraise hémisphérique monobloc pour graphite type GF-SBX

Fraise hémisphérique monobloc pour graphite type GF-SBX
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-SBX2020
GF-SBX2030
GF-SBX2040
GF-SBX2050
GF-SBX2060
GF-SBX2080
GF-SBX2100
GF-SBX2120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φDc
(mm)

136.45 €

1 6 jours 12010062

136.45 €

1 6 jours 1.53010063

149.95 €

1 6 jours 26011064

173.52 €

1 6 jours 2.57012565

174.17 €

1 6 jours 38013066

221.10 €

1 6 jours 410015088

283.77 €

1 6 jours 51201701010

354.19 €

1 6 jours 61301901212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) 0~-40 Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R
Features 2-Flute, 30° Torsion Angle, Ultra-Long Type With/Without Torsion Yes (30°)

Assistance technique