Fraise hémisphérique monobloc pour graphite type GF-SBR

Fraise hémisphérique monobloc pour graphite type GF-SBR
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GF-SBR2020
GF-SBR2030
GF-SBR2050
GF-SBR2070
GF-SBR2080
GF-SBR2090
GF-SBR2100
GF-SBR2110
GF-SBR2120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φDc
(mm)

92.38 €

1 6 jours 1108042

110.80 €

1 6 jours 1.5158043

88.78 €

1 6 jours 2.53010065

146.44 €

1 6 jours 3.53010067

127.21 €

1 6 jours 44011088

183.41 €

1 6 jours 4.54011089

177.03 €

1 6 jours 5501201010

212.61 €

1 6 jours 5.5501201011

235.34 €

1 6 jours 6551301212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Non revêtu R Precision(μm) 0~-40 Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R
Features 2-Flute, 15° Torsion Angle, Regular Type With/Without Torsion Yes (15°)

Assistance technique