Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Clearance angle | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimension / r ε (mm) | Material type | Details Type | Material | Application/Clamp Screw | Application/ Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 10 | 6 jours | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.4 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | ESW-206 | A-08SD | ||
13.65 € | 10 | 6 jours | C(7°) | Acier | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.4 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | ESW-206 | A-08SD | ||
14.33 € | 10 |
Jour même
Stock | C(7°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | ESW-206 | A-08SD | ||
13.65 € | 10 | 6 jours | C(7°) | Acier | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | ESW-206 | A-08SD | ||
12.01 € | 10 | 6 jours | C(7°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | ESW-206 | A-08SD | ||
14.44 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | ||
14.44 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | ||
12.73 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | DSW-307 | A-10 | ||
19.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 1.6 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | |
19.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | P(11°) | Acier | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 1.6 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | |
10.95 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 1.6 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | DSW-307 | A-10 | ||
14.44 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 2 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | ||
14.44 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 2 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | ||
12.73 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 2 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | DSW-307 | A-10 | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.4 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.4 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
13.43 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
13.36 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier | 16 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 2 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
13.29 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier | 16 | 4.76 | 9.525 | 2 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 2 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 3 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
15.47 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier | 16 | 4.76 | 9.525 | 3 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 3 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T | ||
13.36 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
13.36 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Acier | 16 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
11.62 € | 10 | 6 jours | P(11°) | Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 16 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Available corners | 2 | Machining Application | For Shoulder Milling |
---|---|---|---|---|---|
Features | Polishing Tip Extension for Aluminum |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Clearance angle
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimension / r ε(mm)
Material type
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles