Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IM-CP43N-JC3562 |
IM-CP43N-JC5040 |
IM-SP43GS-JC3562 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Shape (initial letter of model number) | work material | Material type | Tip length (mm) | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.26 € | 10 |
Jour même
Stock | L (rectangulaire) | Acier / Acier inoxydable | JC3562 | 15.875 | Tip blade | ||
17.49 € | 10 | 6 jours | L (rectangulaire) | Acier | JC5040 | 15.875 | Tip blade | ||
14.67 € | 10 |
Jour même
Stock | S (carré) | Acier / Acier inoxydable | JC3562 | - | Peripheral Blade |
Loading...
Clearance angle | P(11°) | Available corners | 4 | Dimensions/B(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 4.76 | Tip Width(mm) | 12.7 | Material | PVD Coating |
Machining Application | For Shoulder Milling |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Shape (initial letter of model number)
work material
Material type
Tip length(mm)
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles