Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
DZ-SOCLS4060-05 |
DZ-SOCLS4060-10 |
DZ-SOCLS4080-05 |
DZ-SOCLS4080-10 |
DZ-SOCLS4100-05 |
DZ-SOCLS4100-10 |
DZ-SOCLS4120-05 |
DZ-SOCLS4120-10 |
DZ-SOCLS4160-10 |
DZ-SOCLS4160-20 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | End Blade Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.08 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 9 | 120 | 5.8 | Sharp Edges | ||
125.86 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 9 | 120 | 5.8 | Sharp Edges | ||
172.80 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 12 | 135 | 7.8 | Sharp Edges | ||
155.24 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 12 | 135 | 7.8 | Sharp Edges | ||
210.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 15 | 150 | 9 | Shape R | ||
210.47 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 15 | 150 | 9 | Shape R | ||
264.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 18 | 160 | 11 | Shape R | ||
264.43 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 18 | 160 | 11 | Shape R | ||
689.50 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
658.13 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 24 | 180 | 15 | Shape R |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Tolerance(φDc) | 0/-0.02 | Features | High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application). | Specifications | Regular Blade Length, Long Shank, Slim Shank, with Rounded Corner |
Machining Application Details | Shoulder Milling | Detailed torsion angle | 45° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles