Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DZ-SOCM4030 |
DZ-SOCM4040 |
DZ-SOCM4050 |
DZ-SOCM4060 |
DZ-SOCM4080 |
DZ-SOCM4090 |
DZ-SOCM4100 |
DZ-SOCM4120 |
DZ-SOCM4130 |
DZ-SOCM4150 |
DZ-SOCM4160 |
DZ-SOCM4200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tolerance (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 16 | 6 | 60 | 0-0.015 | No Steps | |
80.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 18 | 6 | 60 | 0-0.015 | No Steps | |
86.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 21 | 6 | 60 | 0-0.015 | No Steps | |
88.92 € | 1 | 6 jours | 6 | 21 | 6 | 60 | 0-0.015 | No Steps | ||
89.39 € | 1 | 6 jours | 8 | 26 | 8 | 75 | 0-0.02 | No Steps | ||
106.27 € | 1 | 6 jours | 9 | 26 | 10 | 80 | 0-0.02 | No Steps | ||
106.31 € | 1 | 6 jours | 10 | 34 | 10 | 90 | 0-0.02 | No Steps | ||
144.48 € | 1 | 6 jours | 12 | 38 | 12 | 100 | 0-0.02 | No Steps | ||
159.70 € | 1 | 6 jours | 13 | 38 | 12 | 100 | 0-0.02 | Shape R | ||
230.57 € | 1 | 6 jours | 15 | 38 | 16 | 110 | 0-0.02 | No Steps | ||
274.77 € | 1 | 6 jours | 16 | 48 | 16 | 110 | 0-0.02 | No Steps | ||
388.70 € | 1 | 6 jours | 20 | 56 | 20 | 130 | 0-0.02 | No Steps |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Features | High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application) |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Medium blade length |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles