Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
DZ-SOCM4060-05 |
DZ-SOCM4060-10 |
DZ-SOCM4080-05 |
DZ-SOCM4080-10 |
DZ-SOCM4080-20 |
DZ-SOCM4100-05 |
DZ-SOCM4100-10 |
DZ-SOCM4100-20 |
DZ-SOCM4120-10 |
DZ-SOCM4120-20 |
DZ-SOCM4120-30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tolerance (φDc) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.41 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 21 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
107.41 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 21 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
112.15 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 26 | 75 | 8 | 0/-0.015 | ||
112.15 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 26 | 75 | 8 | 0/-0.02 | ||
124.85 € | 1 | 6 jours | 8 | 2 | 26 | 75 | 8 | 0/-0.02 | ||
133.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 34 | 90 | 10 | 0/-0.02 | ||
148.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 34 | 90 | 10 | 0/-0.02 | ||
148.29 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 34 | 90 | 10 | 0/-0.02 | ||
202.25 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 38 | 100 | 12 | 0/-0.02 | ||
196.86 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 38 | 100 | 12 | 0/-0.02 | ||
179.51 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 38 | 100 | 12 | 0/-0.02 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Features | High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application). | Specifications | Middle Blade Length, with Rounded Corners | Machining Application Details | Shoulder Milling |
Detailed torsion angle | 45° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tolerance(φDc)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles