Super fraise à une coupe type DZ-SOCS4 (longueur de lame standard)

Super fraise à une coupe type DZ-SOCS4 (longueur de lame standard)
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZ-SOCS4030
DZ-SOCS4040
DZ-SOCS4050
DZ-SOCS4060
DZ-SOCS4080
DZ-SOCS4100
DZ-SOCS4100-S8
DZ-SOCS4120
DZ-SOCS4120-S10
DZ-SOCS4130
DZ-SOCS4140-S12
DZ-SOCS4150
DZ-SOCS4160
DZ-SOCS4180-S16
DZ-SOCS4200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tolerance
(mm)
End Blade Shape

64.60 €

1 Disponible 6 jours 386600-0.015No Steps

67.02 €

1 Disponible 6 jours 4116600-0.015No Steps

71.99 €

1 Disponible 6 jours 5136600-0.015No Steps

74.42 €

1 Disponible 6 jours 6136600-0.015No Steps

106.15 €

1 6 jours 8198750-0.02No Steps

88.74 €

1 6 jours 102210800-0.02No Steps

88.81 €

1 6 jours 10228800-0.02Shape R

120.47 €

1 6 jours 1226121000-0.02No Steps

120.47 €

1 6 jours 1226101000-0.02Shape R

133.01 €

1 6 jours 1326121000-0.02Shape R

178.81 €

1 6 jours 1426121100-0.02Shape R

192.41 €

1 6 jours 1526161100-0.02No Steps

228.94 €

1 6 jours 1632161100-0.02No Steps

296.01 €

1 6 jours 1832161250-0.02Shape R

323.83 €

1 6 jours 2038201250-0.02No Steps

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Latéral / Rainure Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Features Groove cutting at a depth equivalent to 2-flute even with a 4-flute. Feed speed is realized at 2 times or more. The unique groove shape and strong twist of 45° gives perfect discharge of chips. Cutting resistance is also significantly reduced. Super one cut end mill is capable of all kinds of processing from high-speed MC to general milling. Perfect for various applications from general steels and tool steels to difficult-to-machine materials such as stainless steel and titanium alloy owing to the adoption of the unique blade shape (currently applying for patent), high tool rigidity, as well as DZ coating.
Specifications Torsion Angle 45°/ Regular blade length

Assistance technique