Fraise à une coupe type DZ-SOCS4 (longueur de lame standard) (avec angles arrondis)

Fraise à une coupe type DZ-SOCS4 (longueur de lame standard) (avec angles arrondis)
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZ-SOCS4030-02
DZ-SOCS4040-02
DZ-SOCS4050-02
DZ-SOCS4060-03
DZ-SOCS4060-05
DZ-SOCS4060-10
DZ-SOCS4080-03
DZ-SOCS4080-05
DZ-SOCS4080-10
DZ-SOCS4100-03
DZ-SOCS4100-05
DZ-SOCS4100-10
DZ-SOCS4120-05
DZ-SOCS4120-10
DZ-SOCS4160-10
DZ-SOCS4200-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tolerance
(φDc)

89.73 €

1 6 jours 30.286060/-0.015

94.40 €

1 6 jours 40.2116060/-0.015

95.08 €

1 6 jours 50.2136060/-0.015

103.70 €

1 6 jours 60.3136060/-0.015

103.70 €

1 6 jours 60.5136060/-0.015

103.70 €

1 6 jours 61136060/-0.015

103.04 €

1 6 jours 80.3197580/-0.02

103.04 €

1 6 jours 80.5197580/-0.02

103.04 €

1 6 jours 81197580/-0.02

111.66 €

1 6 jours 100.32280100/-0.02

124.29 €

1 6 jours 100.52280100/-0.02

124.29 €

1 6 jours 1012280100/-0.02

168.48 €

1 6 jours 120.526100120/-0.02

168.48 €

1 6 jours 12126100120/-0.02

320.58 €

1 6 jours 16132110160/-0.02

559.58 €

1 6 jours 20138125200/-0.02

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Rayon
Machining Application Latéral / Rainure Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)
Features High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application). Specifications Regular Blade Length, with Rounded Corner Machining Application Details Shoulder Milling, Grooving
Detailed torsion angle 45°

Assistance technique