Fraise monobloc type LS-OCFS2

Fraise monobloc type LS-OCFS2
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LS-OCFS2-020
LS-OCFS2-025
LS-OCFS2-030
LS-OCFS2-035
LS-OCFS2-040
LS-OCFS2-045
LS-OCFS2-050
LS-OCFS2-055
LS-OCFS2-060
LS-OCFS2-065
LS-OCFS2-070
LS-OCFS2-075
LS-OCFS2-080
LS-OCFS2-085
LS-OCFS2-090
LS-OCFS2-100
LS-OCFS2-110
LS-OCFS2-120
LS-OCFS2-140
LS-OCFS2-150
LS-OCFS2-160
LS-OCFS2-180
LS-OCFS2-200
LS-OCFS2-250
LS-OCFS2-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Dimensions/φD1
(mm)
Dimensions/ℓ3
(mm)

98.95 €

1 6 jours 210414040296

98.95 €

1 6 jours 2.5154140402.597

98.95 €

1 6 jours 315414040398

98.95 €

1 6 jours 3.5204140403.599

103.19 €

1 6 jours 4206140403.9596

110.31 €

1 6 jours 4.5286150504.4597

110.31 €

1 6 jours 5286150504.9598

115.39 €

1 6 jours 5.5306150505.4599

115.39 €

1 6 jours 6306150505.95100

140.80 €

1 6 jours 6.5306150506.45100

155.03 €

1 6 jours 7408180806.997

155.03 €

1 6 jours 7.5408180807.498

155.03 €

1 6 jours 8408180807.9100

182.49 €

1 6 jours 8.5408180808.4100

230.27 €

1 6 jours 950102301258.9102

230.27 €

1 6 jours 1050102301259.9105

274.98 €

1 6 jours 11501223012510.9102

274.98 €

1 6 jours 12501223012511.9105

414.25 €

1 6 jours 14701625012513.9121

414.25 €

1 6 jours 15701625012514.9122

455.94 €

1 6 jours 16701625012515.9125

539.29 €

1 6 jours 18702025012517.9121

613.50 €

1 6 jours 20702025012519.9125

873.74 €

1 6 jours 25702525012524.9125

1,210.21 €

1 6 jours 30803225012529.9121

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Machining Application Rainure / Plongée (avance Z) Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Specifications long shank Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys

Assistance technique