Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.30 € | 1 | 6 jours | 3 | 20 | 6 | 60 | 0.1 | ||
99.30 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 22 | 6 | 60 | 0.1 | ||
106.30 € | 1 | 6 jours | 4 | 24 | 6 | 60 | 0.1 | ||
106.30 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 28 | 6 | 60 | 0.1 | ||
117.41 € | 1 | 6 jours | 5 | 30 | 6 | 70 | 0.1 | ||
87.48 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 30 | 6 | 70 | 0.2 | ||
89.15 € | 1 | 6 jours | 6 | 30 | 6 | 70 | 0.2 | ||
104.21 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
105.23 € | 1 | 6 jours | 7 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
116.41 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
118.44 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | 8 | 90 | 0.2 | ||
146.90 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
148.95 € | 1 | 6 jours | 9 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
166.22 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 40 | 10 | 100 | 0.2 | ||
168.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 10 | 110 | 0.2 | ||
185.53 € | 1 | 6 jours | 10.5 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
185.53 € | 1 | 6 jours | 11 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
200.77 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
200.77 € | 1 | 6 jours | 12 | 50 | 12 | 110 | 0.2 | ||
237.38 € | 1 | 6 jours | 13 | 60 | 12 | 120 | 0.2 | ||
337.00 € | 1 | 6 jours | 14 | 70 | 16 | 130 | 0.2 | ||
350.21 € | 1 | 6 jours | 15 | 70 | 16 | 130 | 0.2 | ||
400.03 € | 1 | 6 jours | 16 | 70 | 20 | 130 | 0.3 | ||
584.02 € | 1 | 6 jours | 17 | 70 | 20 | 140 | 0.3 | ||
605.37 € | 1 | 6 jours | 18 | 70 | 20 | 140 | 0.3 | ||
634.84 € | 1 | 6 jours | 19 | 70 | 20 | 140 | 0.4 | ||
657.22 € | 1 | 6 jours | 20 | 70 | 20 | 140 | 0.5 | ||
703.98 € | 1 | 6 jours | 21 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
749.72 € | 1 | 6 jours | 22 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
796.49 € | 1 | 6 jours | 23 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
847.31 € | 1 | 6 jours | 24 | 80 | 25 | 150 | 0.5 | ||
954.04 € | 1 | 6 jours | 25 | 80 | 25 | 150 | 0.5 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Rainure / Plongée (avance Z) | Blade tip shape | Plan C |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Specifications | Long Blade Length Torsion Angle 30° | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles