Fraise monobloc type OCFS2-M

Fraise monobloc type OCFS2-M
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OCFS2-010M
OCFS2-011M
OCFS2-012M
OCFS2-013M
OCFS2-014M
OCFS2-015M
OCFS2-016M
OCFS2-017M
OCFS2-018M
OCFS2-019M
OCFS2-020M
OCFS2-025M
OCFS2-030M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)

82.63 €

1 6 jours 13

82.63 €

1 6 jours 1.13.3

82.63 €

1 6 jours 1.23.6

82.63 €

1 6 jours 1.33.9

77.87 €

1 6 jours 1.44.2

77.87 €

1 6 jours 1.54.5

77.87 €

1 6 jours 1.64.8

77.87 €

1 6 jours 1.75.1

77.87 €

1 6 jours 1.85.4

77.87 €

1 6 jours 1.95.7

72.97 €

1 6 jours 26

72.97 €

1 6 jours 2.57.5

72.97 €

1 6 jours 39

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Shank diameter (d)(mm) 3 Overall Length (L)(mm) 38
Machining Application Rainure / Plongée (avance Z) Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Specifications Miniature Type Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys

Assistance technique