Fraise monobloc type OCFS4-L

Fraise monobloc type OCFS4-L
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OCFS4-030L
OCFS4-035L
OCFS4-040L
OCFS4-045L
OCFS4-050L
OCFS4-055L
OCFS4-060L
OCFS4-065L
OCFS4-070L
OCFS4-075L
OCFS4-080L
OCFS4-085L
OCFS4-090L
OCFS4-095L
OCFS4-100L
OCFS4-105L
OCFS4-110L
OCFS4-115L
OCFS4-120L
OCFS4-130L
OCFS4-140L
OCFS4-150L
OCFS4-160L
OCFS4-170L
OCFS4-180L
OCFS4-190L
OCFS4-200L
OCFS4-210L
OCFS4-220L
OCFS4-230L
OCFS4-240L
OCFS4-250L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/C
(mm)

112.26 €

1 6 jours 3206600.1

112.26 €

1 6 jours 3.5226600.1

119.67 €

1 6 jours 4246600.1

119.67 €

1 6 jours 4.5286600.1

92.19 €

1 6 jours 5306700.1

99.32 €

1 6 jours 5.5306700.2

99.96 €

1 6 jours 6306700.2

119.45 €

1 6 jours 6.5408900.2

120.47 €

1 6 jours 7408900.2

132.67 €

1 6 jours 7.5408900.2

133.68 €

1 6 jours 8408900.2

166.22 €

1 6 jours 8.540101000.2

166.22 €

1 6 jours 940101000.2

188.58 €

1 6 jours 9.540101000.2

189.61 €

1 6 jours 1050101100.2

208.91 €

1 6 jours 10.550121100.2

208.91 €

1 6 jours 1150121100.2

227.21 €

1 6 jours 11.550121100.2

227.21 €

1 6 jours 1250121100.2

260.76 €

1 6 jours 1360121200.2

378.68 €

1 6 jours 1470161300.2

393.92 €

1 6 jours 1570161300.2

449.84 €

1 6 jours 1670161300.3

595.21 €

1 6 jours 1770201400.3

617.56 €

1 6 jours 1870201400.3

645.01 €

1 6 jours 1970201400.4

668.40 €

1 6 jours 2070201400.5

735.50 €

1 6 jours 2180251500.5

785.30 €

1 6 jours 2280251500.5

831.04 €

1 6 jours 2380251500.5

885.93 €

1 6 jours 2480251500.5

980.47 €

1 6 jours 2580251500.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Coating Non revêtu
Machining Application Rainure / Plongée (avance Z) Blade tip shape Plan C Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)
Specifications Long Blade Length Torsion Angle 30° Material type Ultrafine particle ultra-hard alloys

Assistance technique