Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-CDLL2-60 |
S-CDLL2-90 |
S-CDLL2.5-60 |
S-CDLL2.5-90 |
S-CDLL3-60 |
S-CDLL3-90 |
S-CDLL4-60 |
S-CDLL4-90 |
S-CDLL5-60 |
S-CDLL5-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions φDc2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.41 € | 1 | 6 jours | 60 | 2 | 2 | 6 | ||
130.85 € | 1 | 6 jours | 90 | 2 | 2 | 6 | ||
161.58 € | 1 | 6 jours | 60 | 2.5 | 2.5 | 8 | ||
170.90 € | 1 | 6 jours | 90 | 2.5 | 2.5 | 8 | ||
162.51 € | 1 | 6 jours | 60 | 3 | 3 | 8 | ||
171.82 € | 1 | 6 jours | 90 | 3 | 3 | 8 | ||
206.27 € | 1 | 6 jours | 60 | 4 | 4 | 10 | ||
217.44 € | 1 | 6 jours | 90 | 4 | 4 | 10 | ||
248.16 € | 1 | 6 jours | 60 | 5 | 5 | 12 | ||
260.26 € | 1 | 6 jours | 90 | 5 | 5 | 12 |
Loading...
Application | Perçage | work material | Acier général / Fonte / Aluminium | Single blade, two blades | Double tranchant |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Dimension L(mm) | 150 |
Configurer
Propriétés de base
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimensions φDc2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles