Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | ℓ2 (mm) | φd (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.78 € | 1 | 6 jours | 1 | 4 | 140 | 4 | 118 | 2 | ||
138.78 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 6 | 140 | 4 | 119 | 3 | ||
144.87 € | 1 | 6 jours | 1.25 | 4 | 140 | 4 | 117 | 2.5 | ||
175.36 € | 1 | 6 jours | 1.75 | 8 | 140 | 6 | 118 | 3.5 | ||
168.25 € | 1 | 6 jours | 2 | 8 | 140 | 6 | 113 | 4 | ||
168.25 € | 1 | 6 jours | 2.5 | 12 | 150 | 6 | 124 | 5 | ||
175.36 € | 1 | 6 jours | 2.25 | 12 | 150 | 6 | 124 | 4.5 | ||
188.58 € | 1 | 6 jours | 2.75 | 20 | 150 | 6 | 125 | 5.5 | ||
181.46 € | 1 | 6 jours | 3 | 20 | 150 | 6 | 125 | 6 | ||
276.01 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 25 | 180 | 8 | 150 | 7 | ||
211.96 € | 1 | 6 jours | 3.25 | 20 | 150 | 6 | 125 | 6.5 | ||
287.19 € | 1 | 6 jours | 3.75 | 25 | 180 | 8 | 150 | 7.5 | ||
276.01 € | 1 | 6 jours | 4 | 25 | 180 | 8 | 150 | 8 | ||
320.73 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 30 | 200 | 10 | 160 | 9 | ||
310.57 € | 1 | 6 jours | 4.25 | 25 | 180 | 8 | 150 | 8.5 | ||
320.73 € | 1 | 6 jours | 4.75 | 30 | 200 | 10 | 160 | 9.5 | ||
308.55 € | 1 | 6 jours | 5 | 40 | 230 | 10 | 180 | 10 | ||
338.02 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 40 | 230 | 10 | 180 | 11 | ||
342.09 € | 1 | 6 jours | 6 | 45 | 230 | 12 | 175 | 12 | ||
378.68 € | 1 | 6 jours | 6.5 | 45 | 230 | 12 | 175 | 13 | ||
481.35 € | 1 | 6 jours | 7 | 50 | 250 | 16 | 190 | 14 | ||
492.53 € | 1 | 6 jours | 7.5 | 50 | 250 | 16 | 190 | 15 | ||
476.27 € | 1 | 6 jours | 8 | 50 | 250 | 16 | 190 | 16 | ||
503.72 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 50 | 250 | 16 | 190 | 17 | ||
655.18 € | 1 | 6 jours | 9 | 50 | 250 | 20 | 190 | 18 | ||
655.18 € | 1 | 6 jours | 9..5 | 50 | 250 | 20 | 190 | 19 | ||
634.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 250 | 20 | 190 | 20 | ||
725.33 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 50 | 250 | 25 | 190 | 25 | ||
1,240.70 € | 1 | 6 jours | 15 | 70 | 250 | 32 | 170 | 30 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Graphite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Surface incurvée / Gravure / Rainure R | Features | 2-Flute, Long Shank |
Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys | With/Without Torsion | Available |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
ℓ2(mm)
φd(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles