Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DZ-OCEL2080 |
DZ-OCEL2140 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.65 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | 8 | 90 | ||
269.88 € | 1 | 6 jours | 14 | 70 | 16 | 130 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Fonte | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling, Grooving | Specifications | Torsion Angle 30° Universal long blade length, with core blade, eccentric relief shape |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles