Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DBD-3040-50-S32 |
DBD-4050R |
DBD-4050R-22 |
DBD-5063R |
DBD-5063R-22 |
DBD-5063R-27 |
DBD-6080R |
DBD-6080R-25.4 |
DBD-6080R-27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Mounting Method | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | With/Without Coolant Holes | Dimensions Lf (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.84 € | 1 | 6 jours | 40 | Avec poignée | 150 | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - | Available | 50 | 0.91 | ||
317.53 € | 1 | 6 jours | 50 | Adaptateur | - | - | 4 | 47 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | NA | 50 | 0.45 | ||
317.53 € | 1 | 6 jours | 50 | Adaptateur | - | - | 4 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | NA | 50 | 0.45 | ||
343.24 € | 1 | 6 jours | 63 | Adaptateur | - | - | 5 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | NA | 50 | 0.81 | ||
343.24 € | 1 | 6 jours | 63 | Adaptateur | - | - | 5 | 60 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | NA | 50 | 0.81 | ||
308.30 € | 1 | 6 jours | 63 | Adaptateur | - | - | 5 | 60 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | NA | 50 | 0.76 | ||
396.21 € | 1 | 6 jours | 80 | Adaptateur | - | - | 6 | 76 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | Available | 63 | 1.72 | ||
396.21 € | 1 | 6 jours | 80 | Adaptateur | - | - | 6 | 76 | 25.4 | 20 | 9.5 | 6 | 24 | Available | 50 | 1.42 | ||
396.21 € | 1 | 6 jours | 80 | Adaptateur | - | - | 6 | 76 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | Available | 50 | 1.41 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Rainure / Plongée (avance Z) / Vertical | Supported tips | DBD170408(JC8015、JBN500、CX90)/DBD170408-30(JC8003、CX75)/DBD170408-F(JC8003、CX75) | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / plunging |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Part Clamp Screw | DSW-4085 | Applicable Part Wrench | A-15T |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Mounting Method
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimensions φd1(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
With/Without Coolant Holes
Dimensions Lf(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles