Contre-dépouille type DBD, pointe compatible

Contre-dépouille type DBD, pointe compatible
[Features]
· Ideal for high-speed finishing of mold reference base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DBD170408-30-CX75
DBD170408-CX90
DBD170408-F-CX75
DBD170408-JC8015
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Material type Details Type Material

16.68 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteCX75For Improving Base Surface Finish and Base RoughnessCermet

16.68 €

10 6 jours AcierCX90For Base Surface FinishCermet

16.68 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / FonteCX75For simultaneously finishing wall and floor surfacesCermet

20.01 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeJC8015For Base Surface FinishPVD Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) C (80° en forme de losange) Clearance angle P(11°) Available corners 2
Side length(mm) 16.669 Thickness(mm) 4.762 Width(mm) 9.525
Nose R(mm) R0.8 Hole Diameter(mm) φ4.6 Machining Application For finishing, flat and vertical wall processing

Assistance technique