Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VN-ALES2-030 |
VN-ALES2-040 |
VN-ALES2-050 |
VN-ALES2-060 |
VN-ALES2-080 |
VN-ALES2-100 |
VN-ALES2-120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.48 € | 1 | 6 jours | 3 | 6 | 4 | 60 | 45 | ||
633.83 € | 1 | 6 jours | 4 | 7 | 4 | 60 | 43 | ||
692.69 € | 1 | 6 jours | 5 | 7 | 6 | 65 | 48 | ||
763.85 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 65 | 46 | ||
970.86 € | 1 | 6 jours | 8 | 9 | 8 | 85 | 66 | ||
1,119.65 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 10 | 100 | 78 | ||
1,371.94 € | 1 | 6 jours | 12 | 12 | 12 | 120 | 98 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Non revêtu | Machining Application | Latéral / Rainure | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Features | Adopts a dedicated blade shape for aluminum, etc. / Integral sintered diamond twisted blade end mill created with simultaneous sintering of diamond and carbide | Specifications | Torsion Angle 30°/ Blade length is 1 to 2 times the blade diameter |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles