Foret radial (type micro) type VN-DRD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VN-DRD-004
VN-DRD-005
VN-DRD-006
VN-DRD-007
VN-DRD-008
VN-DRD-009
VN-DRD-010
VN-DRD-011
VN-DRD-012
VN-DRD-013
VN-DRD-014
VN-DRD-015
VN-DRD-016
VN-DRD-017
VN-DRD-018
VN-DRD-019
VN-DRD-020
VN-DRD-021
VN-DRD-022
VN-DRD-023
VN-DRD-024
VN-DRD-025
VN-DRD-026
VN-DRD-027
VN-DRD-028
VN-DRD-029
VN-DRD-030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type

512.57 €

1 6 jours 0.4640Tige de fraise

471.60 €

1 6 jours 0.5640Tige de fraise

492.09 €

1 6 jours 0.6740Tige de fraise

492.09 €

1 6 jours 0.7840Tige de fraise

492.09 €

1 6 jours 0.8840Tige de fraise

492.09 €

1 6 jours 0.9840Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 11040Tige de fraise

942.69 €

1 6 jours 1.11040Tige de fraise

942.69 €

1 6 jours 1.21040Tige de fraise

942.69 €

1 6 jours 1.31040Tige de fraise

942.69 €

1 6 jours 1.41040Tige de fraise

860.76 €

1 6 jours 1.51040Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 1.62245Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 1.72245Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 1.82245Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 1.92245Tige de fraise

819.80 €

1 6 jours 22245Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 2.12245Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 2.22245Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 2.32245Tige de fraise

901.73 €

1 6 jours 2.42245Tige de fraise

819.80 €

1 6 jours 2.52245Tige de fraise

881.25 €

1 6 jours 2.62245Tige de fraise

881.25 €

1 6 jours 2.72550Tige de fraise

881.25 €

1 6 jours 2.82550Tige de fraise

881.25 €

1 6 jours 2.92550Tige de fraise

799.32 €

1 6 jours 32550Tige droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre / Résine Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
With/without Oil Hole N/A Dimensions/Ds(φ mm) 3 Machining Application Drilling
Specifications Torsion Angle 30°, Effective Machining Depth 3xDc

Assistance technique