Référence fabricant: SPHW1203ZPTR-JC8015
Marque: DIJET
Prix: 24.07 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPHW1203ZPTR-JC8015
Shape (initial letter of model number) | S (carré) | Clearance angle | P(11°) | work material | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 4 | Material type | JC8015 | Side length(mm) | 12.7 |
Thickness(mm) | 3.18 | Accuracy | H | Details Type | Coarse Blade |
Material | PVD Coating | Specifications | For superfinishing and plane machining |
Vous vous trouvez sur la page de Fraise à jet de finition type FJM, type pris en charge, le numéro d'article est le suivant: SPHW1203ZPTR-JC8015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPHW1203ZPTR-JC8015.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles