Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
DV-OCSR3020-R05 |
DV-OCSR3030-R08 |
DV-OCSR3040-R10 |
DV-OCSR3050-R12 |
DV-OCSR3060-R15 |
DV-OCSR3080-R20 |
DV-OCSR3100-R10 |
DV-OCSR3100-R20 |
DV-OCSR3120-R20 |
DV-OCSR3160-R30 |
DV-OCSR3160-R30-L |
DV-OCSR3200-R30 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.55 € | 1 | 6 jours | 2 | 0.5 | 4 | 70 | 6 | 6 | 6 | ||
116.96 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.8 | 6 | 70 | 6 | 9 | 9 | ||
116.96 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 8 | 70 | 6 | 12 | 12 | ||
117.55 € | 1 | 6 jours | 5 | 1.2 | 10 | 70 | 6 | 15 | 15 | ||
125.78 € | 1 | 6 jours | 6 | 1.5 | 12 | 90 | 6 | - | - | ||
162.24 € | 1 | 7 jours | 8 | 2 | 16 | 100 | 8 | - | - | ||
201.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 20 | 110 | 10 | - | - | ||
201.05 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 20 | 110 | 10 | - | - | ||
267.50 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 24 | 120 | 12 | - | - | ||
570.37 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 32 | 160 | 16 | - | - | ||
606.24 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 32 | 185 | 16 | - | - | ||
794.43 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 40 | 160 | 20 | - | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Surface incurvée | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | R Precision(μm) | 0.015~-0.015 |
Detailed coatings | Value Coat | Specifications | Regular Type with Rounded Corner | Machining Application Details | Pocket machining, helical processing, shoulder grinding (Corner radius), curved surface processing |
Detailed torsion angle | 50° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles