Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-OCHES2040 |
AL-OCHES2060 |
AL-OCHES2080 |
AL-OCHES2100 |
AL-OCHES2120 |
AL-OCHES2160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.18 € | 1 | 6 jours | 4 | 16 | 4 | 60 | ||
104.67 € | 1 | 6 jours | 6 | 22 | 6 | 74 | ||
132.44 € | 1 | 6 jours | 8 | 31 | 8 | 90 | ||
168.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 37 | 10 | 105 | ||
224.64 € | 1 | 6 jours | 12 | 43 | 12 | 113 | ||
530.37 € | 1 | 6 jours | 16 | 55 | 16 | 130 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Latéral / Rainure / Chanfreinage | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) | Other Processing Applications | DLC, Helical Machining, Counter Boring, Drilling, Shoulder Milling, Grooving |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles