Fraise hémisphérique à une coupe 03 DZ03-OCSB

Fraise hémisphérique à une coupe 03 DZ03-OCSB

Détails du produit:

Référence fabricant: DZ03-OCSB2100

Marque: DIJET

Prix: 97.56

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DZ03-OCSB2100

Référence pièce
DZ03-OCSB2100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.56 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 5 Type Sphérique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 10 R Precision(μm) 10~-10
Machining Application Surface incurvée / Rainure R φDc(mm) 10 Features Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings out the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers things from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing, and better at high-speed machining for general steel. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining. Regular Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible.
With/Without Torsion Yes (30°) Machining Application (Other) Pocket machining

Vous vous trouvez sur la page de Fraise hémisphérique à une coupe 03 DZ03-OCSB, le numéro d'article est le suivant: DZ03-OCSB2100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DZ03-OCSB2100.

Assistance technique