Fraise dure à une coupe DV-OCSB

Fraise dure à une coupe DV-OCSB
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DV-OCSB2010
DV-OCSB2010-2.5T
DV-OCSB2012
DV-OCSB2015
DV-OCSB2016
DV-OCSB2020
DV-OCSB2020-5T
DV-OCSB2025
DV-OCSB2030
DV-OCSB2030-8T
DV-OCSB2040
DV-OCSB2040-8T
DV-OCSB2040S4
DV-OCSB2050
DV-OCSB2050-10T
DV-OCSB2060
DV-OCSB2060-12T
DV-OCSB2060-L120
DV-OCSB2080
DV-OCSB2080-14T
DV-OCSB2080-L120
DV-OCSB2100
DV-OCSB2100-18T
DV-OCSB2100-L140
DV-OCSB2120
DV-OCSB2120-22T
DV-OCSB2120-L140
DV-OCSB2160
DV-OCSB2160-30T-L140
DV-OCSB2160-L140
DV-OCSB2160-L180
DV-OCSB2200
DV-OCSB2200-L140
DV-OCSB2200-L160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
φDc
(mm)

44.43 €

1 Disponible 6 jours 0.51.550345~-51

38.42 €

1 Disponible 6 jours 0.52.5504.545~-51

47.10 €

1 Disponible 6 jours 0.61.8503.545~-51.2

54.36 €

1 Disponible 6 jours 0.752.25504.545~-51.5

47.10 €

1 Disponible 6 jours 0.82.4504.545~-51.6

39.56 €

1 Disponible 6 jours 13505.565~-52

39.56 €

1 Disponible 6 jours 1550765~-52

52.21 €

1 6 jours 1.253.75506.565~-52.5

46.45 €

1 Disponible 6 jours 1.54.560865~-53

46.45 €

1 Disponible 6 jours 1.58601065~-53

50.40 €

1 Disponible 6 jours 267010.565~-54

50.40 €

1 Disponible 6 jours 287010.565~-54

35.61 €

1 Disponible 6 jours 2670-45~-54

59.41 €

1 Disponible 6 jours 2.57.58012.565~-55

51.18 €

1 Disponible 6 jours 2.5108012.565~-55

62.25 €

1 Disponible 6 jours 3990-65~-56

62.25 €

1 Disponible 6 jours 31290-65~-56

85.06 €

1 Disponible 6 jours 39120-65~-56

89.73 €

1 6 jours 412100-85~-58

89.73 €

1 6 jours 414100-85~-58

112.32 €

1 6 jours 412120-85~-58

115.47 €

1 6 jours 515100-105~-510

115.47 €

1 6 jours 518100-105~-510

95.40 €

1 6 jours 515140-105~-510

107.93 €

1 6 jours 618110-125~-512

107.93 €

1 6 jours 622110-125~-512

124.29 €

1 6 jours 618140-125~-512

284.61 €

1 6 jours 824160-1610~-1016

224.78 €

1 6 jours 830140-1610~-1016

250.76 €

1 6 jours 824140-1610~-1016

318.38 €

1 6 jours 824180-1610~-1016

671.79 €

1 6 jours 1030180-2010~-1020

594.68 €

1 6 jours 1030140-2010~-1020

647.07 €

1 6 jours 1030160-2010~-1020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN Machining Application Surface incurvée / Rainure R Coating (Other) DV Value Coat
Features Torsion Angle 30°, for highly hardened materials, value coat, shrink response With/Without Torsion Yes (30°) Machining Application (Other) Pocket machining

Assistance technique