Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.52 € | 1 | 6 jours | 2 | 12 | 120 | 4 | 4 | ||
97.60 € | 1 | 6 jours | 2 | 20 | 120 | 4 | 4 | ||
139.60 € | 1 | 6 jours | 3 | 18 | 160 | 6 | 6 | ||
190.29 € | 1 | 6 jours | 3 | 18 | 220 | 6 | 6 | ||
142.85 € | 1 | 6 jours | 3 | 22 | 160 | 6 | 6 | ||
193.54 € | 1 | 6 jours | 3 | 22 | 220 | 6 | 6 | ||
154.24 € | 1 | 6 jours | 4 | 22 | 160 | 8 | 8 | ||
204.45 € | 1 | 6 jours | 4 | 22 | 220 | 8 | 8 | ||
153.75 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 160 | 10 | 10 | ||
210.47 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 220 | 10 | 10 | ||
164.66 € | 1 | 6 jours | 5 | 35 | 160 | 10 | 10 | ||
221.86 € | 1 | 6 jours | 5 | 35 | 220 | 10 | 10 | ||
193.54 € | 1 | 6 jours | 6 | 35 | 160 | 12 | 12 | ||
254.58 € | 1 | 6 jours | 6 | 35 | 220 | 12 | 12 | ||
261.67 € | 1 | 6 jours | 6 | 45 | 220 | 12 | 12 | ||
543.14 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | 220 | 16 | 16 | ||
714.21 € | 1 | 6 jours | 10 | 40 | 220 | 20 | 20 | ||
904.50 € | 1 | 6 jours | 12.5 | 50 | 220 | 25 | 25 |
Loading...
Type | Sphérique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | 10~-10 | Machining Application | Surface incurvée / Rainure R |
Features | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining. A 2-Flute Straight Type that has a torsion angle of 30° and is shrink-compatible. | With/Without Torsion | Yes (30°) | Machining Application (Other) | Pocket machining |
Configurer
Propriétés de base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles