Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓ1 (mm) | Dimensions/θk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.55 € | 1 | 6 jours | 2°39' | 4 | 10 | 2 | 10 | 160 | 85 | 20 | 2°5' | ||
271.62 € | 1 | 6 jours | 1°43' | 4 | 10 | 2 | 10 | 220 | 120 | 20 | 1°28' | ||
327.50 € | 1 | 6 jours | 1°19' | 4 | 10 | 2 | 10 | 280 | 150 | 20 | 1°10' | ||
202.78 € | 1 | 6 jours | 2°39' | 4 | 16 | 2 | 10 | 160 | 100 | 35 | 1°46' | ||
210.09 € | 1 | 6 jours | 2°1' | 4 | 16 | 2 | 10 | 220 | 120 | 35 | 1°28' | ||
361.29 € | 1 | 6 jours | 1°30' | 4 | 16 | 2 | 10 | 280 | 150 | 35 | 1°10' | ||
230.88 € | 1 | 6 jours | 2°52' | 6 | 17 | 3 | 12 | 160 | 90 | 30 | 1°59' | ||
194.61 € | 1 | 6 jours | 2°39' | 6 | 17 | 3 | 12 | 160 | 90 | 25 | 1°59' | ||
312.37 € | 1 | 6 jours | 1°55' | 6 | 17 | 3 | 12 | 220 | 120 | 30 | 1°29' | ||
415.93 € | 1 | 6 jours | 1°26' | 6 | 17 | 3 | 12 | 280 | 150 | 30 | 1°11' | ||
199.57 € | 1 | 6 jours | 2°46' | 6 | 22 | 3 | 12 | 160 | 100 | 38 | 1°47' | ||
267.69 € | 1 | 6 jours | 2°6' | 6 | 22 | 3 | 12 | 220 | 120 | 38 | 1°29' | ||
421.07 € | 1 | 6 jours | 1°32' | 6 | 22 | 3 | 12 | 280 | 150 | 38 | 1°11' | ||
232.81 € | 1 | 6 jours | 1°55' | 8 | 20 | 4 | 12 | 160 | 90 | 30 | 1°20' | ||
313.05 € | 1 | 6 jours | 1°16' | 8 | 20 | 4 | 12 | 220 | 120 | 30 | 1° | ||
415.93 € | 1 | 6 jours | 0°57' | 8 | 20 | 4 | 12 | 280 | 150 | 30 | 0°48' | ||
236.67 € | 1 | 6 jours | 1°51' | 8 | 24 | 4 | 12 | 160 | 100 | 38 | 1°12' | ||
317.49 € | 1 | 6 jours | 1°24' | 8 | 24 | 4 | 12 | 220 | 120 | 38 | 1° | ||
421.07 € | 1 | 6 jours | 1°1' | 8 | 24 | 4 | 12 | 280 | 150 | 38 | 0°48' | ||
358.33 € | 1 | 6 jours | 2°1' | 10 | 25 | 5 | 16 | 220 | 120 | 35 | 1°30' | ||
358.33 € | 1 | 6 jours | 1°30' | 10 | 25 | 5 | 16 | 220 | 150 | 35 | 1°12' | ||
510.43 € | 1 | 6 jours | 1°30' | 10 | 25 | 5 | 16 | 280 | 150 | 35 | 1°12' | ||
199.57 € | 1 | 6 jours | 2°46' | 10 | 33 | 5 | 16 | 160 | 100 | 38 | 1°50' | ||
276.26 € | 1 | 6 jours | 2°6' | 10 | 33 | 5 | 16 | 220 | 120 | 38 | 1°30' | ||
515.57 € | 1 | 6 jours | 1°32' | 10 | 33 | 5 | 16 | 280 | 150 | 38 | 1°12' | ||
420.80 € | 1 | 6 jours | 1°24' | 12 | 30 | 6 | 16 | 220 | 120 | 38 | 1°1' | ||
244.25 € | 1 | 6 jours | 1°51' | 12 | 33 | 6 | 16 | 160 | 100 | 38 | 1°14' | ||
425.76 € | 1 | 6 jours | 1°24' | 12 | 33 | 6 | 16 | 220 | 120 | 38 | 1°1' | ||
515.57 € | 1 | 6 jours | 1°1' | 12 | 33 | 6 | 16 | 280 | 150 | 38 | 0°48' |
Loading...
Type | Sphérique conique | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte / Aluminium / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Accuracy R | ±0.01 | Torsional Angle(°) | 30° |
Features | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining | Specifications | 2-Flute Tapered Neck Type, 30° Torsion Angle, Shrink Compatible | Machining Application | Curved-surface machining / grooving (corner radius) / pocket machining |
Configurer
Propriétés de base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles