Matrice à avance rapide, tête modulaire modèle MSH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MSH-3035-M16

Référence pièce
MSH-3035-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

301.95 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Autre O.D. (mm)(φ) 35 Finish category Finition
Mounting Method Bouchon de centrage Total number of flutes(sheet) 3 Underneck length (ℓ1)(mm) 43
Shank diameter (d)(mm) 29 Dimension W(mm) 22 Type Regular Type
Component: Clamp screw CSW-408H Component: Clamp set DCM-18 Component: wrench A-15
Dimensions MD(mm) M16 Supported tips WD○○06・・・ With/Without Coolant Holes Available
Application Flat surface planing/pocket machining/curved surface machining/helical machining

Vous vous trouvez sur la page de Matrice à avance rapide, tête modulaire modèle MSH, le numéro d'article est le suivant: MSH-3035-M16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MSH-3035-M16.

Assistance technique