Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Tolerance (φDc) | Dimensions/ℓ2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.96 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 8 | 60 | 6 | 10 | 0/-0.015 | 10 | ||
101.50 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 11 | 60 | 6 | 13 | 0/-0.015 | 13 | ||
101.50 € | 1 | 6 jours | 4 | 1 | 11 | 60 | 6 | 13 | 0/-0.015 | 13 | ||
107.97 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | 15 | 0/-0.015 | 15 | ||
107.97 € | 1 | 6 jours | 5 | 1 | 13 | 60 | 6 | 15 | 0/-0.015 | 15 | ||
111.83 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 13 | 60 | 6 | - | 0/-0.015 | - | ||
111.83 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 13 | 60 | 6 | - | 0/-0.015 | - | ||
144.17 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 19 | 75 | 8 | - | 0/-0.02 | - | ||
144.17 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 19 | 75 | 8 | - | 0/-0.02 | - | ||
144.17 € | 1 | 6 jours | 8 | 2 | 19 | 75 | 8 | - | 0/-0.02 | - | ||
191.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 22 | 80 | 10 | - | 0/-0.02 | - | ||
191.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 22 | 80 | 10 | - | 0/-0.02 | - | ||
191.39 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 22 | 80 | 10 | - | 0/-0.02 | - | ||
239.87 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 26 | 100 | 12 | - | 0/-0.02 | - | ||
239.87 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 26 | 100 | 12 | - | 0/-0.02 | - | ||
239.87 € | 1 | 6 jours | 12 | 3 | 26 | 100 | 12 | - | 0/-0.02 | - | ||
476.03 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 32 | 110 | 16 | - | 0/-0.02 | - | ||
476.03 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 32 | 110 | 16 | - | 0/-0.02 | - | ||
476.03 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 32 | 110 | 16 | - | 0/-0.02 | - | ||
673.29 € | 1 | 6 jours | 20 | 1 | 38 | 125 | 20 | - | 0/-0.02 | - | ||
673.29 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 38 | 125 | 20 | - | 0/-0.02 | - | ||
673.29 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 38 | 125 | 20 | - | 0/-0.02 | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Surface incurvée | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | R Precision(μm) | 0.02~-0.02 |
Detailed coatings | Value Coat | Specifications | For heat-resistant high alloy | Machining Application Details | Pocket machining, helical processing, shoulder grinding (Corner radius), curved surface processing |
Detailed torsion angle | 42°~45° |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tolerance(φDc)
Dimensions/ℓ2(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles