Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AL-VME-030-90 |
AL-VME-040-90 |
AL-VME-050-90 |
AL-VME-060-90 |
AL-VME-080-90 |
AL-VME-100-90 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool Diameter (D) (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimension L (mm) | Dimensions ℓ2 (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 1.5 | 50 | - | 3 | |
67.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 2 | 60 | - | 4 | |
80.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 2.5 | 70 | 20 | 6 | |
86.41 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | 3 | 70 | - | 6 | |
98.26 € | 1 | 10 jours | 8 | 4 | 75 | - | 8 | ||
93.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 80 | - | 10 |
Loading...
Application | Chanfreinage / horizontal | Tip angle (θ) | 90 | work material | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Lame unique | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Non revêtu |
Configurer
Propriétés de base
Tool Diameter (D)(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimension L(mm)
Dimensions ℓ2(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles