Jeu de tournevis Kraftform, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

032060

Référence pièce
032060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

124.79 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip standards Phillips (+) / tête plate (-) Tip size / Phillips (+) N° 1 / N° 2 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 / 4 / 5.5 / 6.5
Single Product/Set Classification Produit du jeu Shaft type Rond Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Caoutchouc
Set Content (+)No.1、No.2、(-)3、4、5.5、6.5 Set Contents (Items) 6 JAN Code 4013288111388
Trusco Code 438-7171 Features Due to the lasered tip, it has superior gripping of screws. Material Stainless Steel
Mass(g) 640/set

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de tournevis Kraftform, acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: 032060.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 032060.

Assistance technique