Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CMS02 |
CMS07 |
CMS11 |
CMS12 |
CMS15 |
CMS17 |
CMS18 |
CMS20 |
CMS33 |
CMS41 |
CMS42 |
CMS44 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Drive hole core distance (mm) | Number of Pieces | Pin Hole Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.19 € | 1 | 10 jours | 250 | 2 | 45 ~ 50 | 2 | 8.5 ~ 9 | 32 | ||
154.15 € | 1 | 10 jours | 280 | 2.5 | 63 | 4 | 11 | 32 | ||
151.70 € | 1 | 10 jours | 300 | 2 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | ||
163.33 € | 1 | 10 jours | 300 | 2.5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | ||
174.35 € | 1 | 10 jours | 300 | 2 | 63 | 4 | 11 | 32 | ||
174.35 € | 1 | 10 jours | 300 | 2 | 63 | 4 | 11 | 40 | ||
163.33 € | 1 | 10 jours | 300 | 2.5 | 63 | 4 | 11 | 40 | ||
174.35 € | 1 | 10 jours | 315 | 2.5 | 63 | 4 | 11 | 32 | ||
279.63 € | 1 | 10 jours | 360 | 3 | 63 | 4 | 11 | 40 | ||
279.63 € | 1 | 10 jours | 370 | 2.5 | 66 | 4 | 11 | 45 | ||
290.03 € | 1 | 10 jours | 370 | 3 | 66 | 4 | 11 | 50 | ||
279.63 € | 1 | 10 jours | 370 | 2.5 | 80 | 4 | 15 | 50 |
Loading...
Application | Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable | Material | Acier rapide | Surface Treatment | Oxidized item |
---|---|---|---|---|---|
blade type | Round Blade | Coating | Non-Coated | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+1 |
Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Drive hole core distance(mm)
Number of Pieces
Pin Hole Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles