Scie à métaux HMMS renforcée, produit oxydé (produit pour lame circulaire)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMMS075X010
HMMS075X011
HMMS075X012
HMMS075X013
HMMS075X014
HMMS075X015
HMMS075X016
HMMS075X017
HMMS075X018
HMMS075X019
HMMS075X020
HMMS075X021
HMMS075X022
HMMS075X023
HMMS075X024
HMMS075X025
HMMS075X026
HMMS075X027
HMMS075X028
HMMS075X029
HMMS075X030
HMMS100X010
HMMS100X011
HMMS100X012
HMMS100X013
HMMS100X014
HMMS100X015
HMMS100X016
HMMS100X017
HMMS100X018
HMMS100X019
HMMS100X020
HMMS100X021
HMMS100X022
HMMS100X023
HMMS100X024
HMMS100X025
HMMS100X026
HMMS100X027
HMMS100X028
HMMS100X029
HMMS100X030
HMMS125X010
HMMS125X011
HMMS125X012
HMMS125X013
HMMS125X014
HMMS125X015
HMMS125X016
HMMS125X017
HMMS125X018
HMMS125X019
HMMS125X020
HMMS125X021
HMMS125X022
HMMS125X023
HMMS125X024
HMMS125X025
HMMS125X026
HMMS125X027
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Diameter of Hub
(mm)

48.05 €

1 Disponible 13 jours 75135

48.97 €

1 Disponible 13 jours 751.135

48.97 €

1 Disponible 13 jours 751.235

48.97 €

1 Disponible 13 jours 751.335

48.97 €

1 Disponible 13 jours 751.435

48.97 €

1 13 jours 751.535

49.91 €

1 Disponible 13 jours 751.635

49.91 €

1 Disponible 13 jours 751.735

49.91 €

1 Disponible 13 jours 751.835

49.91 €

1 Disponible 13 jours 751.935

49.91 €

1 Disponible 13 jours 75235

56.40 €

1 Disponible 13 jours 752.135

56.40 €

1 Disponible 13 jours 752.235

56.40 €

1 Disponible 13 jours 752.335

56.40 €

1 Disponible 13 jours 752.435

56.40 €

1 Disponible 13 jours 752.535

59.18 €

1 Disponible 13 jours 752.635

59.18 €

1 Disponible 13 jours 752.735

59.18 €

1 Disponible 13 jours 752.835

59.18 €

1 Disponible 13 jours 752.935

59.18 €

1 13 jours 75335

78.66 €

1 Disponible 13 jours 100145

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.145

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.245

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.345

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.445

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.545

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.645

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.745

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.845

79.58 €

1 Disponible 13 jours 1001.945

79.58 €

1 Disponible 13 jours 100245

81.25 €

1 Disponible 13 jours 1002.145

81.25 €

1 Disponible 13 jours 1002.245

81.25 €

1 Disponible 13 jours 1002.345

81.25 €

1 13 jours 1002.445

82.06 €

1 Disponible 13 jours 1002.545

86.60 €

1 Disponible 13 jours 1002.645

86.60 €

1 13 jours 1002.745

86.60 €

1 Disponible 13 jours 1002.845

86.60 €

1 Disponible 13 jours 1002.945

86.60 €

1 Disponible 13 jours 100345

122.32 €

1 Disponible 13 jours 125150

122.32 €

1 Disponible 13 jours 1251.150

122.32 €

1 Disponible 13 jours 1251.250

122.32 €

1 13 jours 1251.350

122.32 €

1 Disponible 13 jours 1251.450

99.84 €

1 Disponible 13 jours 1251.550

99.84 €

1 Disponible 13 jours 1251.650

99.84 €

1 Disponible 13 jours 1251.750

99.84 €

1 Disponible 13 jours 1251.850

99.84 €

1 Disponible 13 jours 1251.950

99.84 €

1 13 jours 125250

116.07 €

1 Disponible 13 jours 1252.150

116.07 €

1 Disponible 13 jours 1252.250

116.07 €

1 Disponible 13 jours 1252.350

116.07 €

1 Disponible 13 jours 1252.450

116.07 €

1 13 jours 1252.550

124.10 €

1 Disponible 13 jours 1252.650

124.10 €

1 Disponible 13 jours 1252.750

Loading...

Informations de base

Application Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable Material Acier rapide Hole Diameter(mm) 25.4
Surface Treatment Oxidized item blade type Round Blade Coating Non-Coated
External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+1 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Assistance technique