• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brosse roue pressée à fil en acier 0.3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PR-14
PR-15
PR-16
PR-17
PR-19
PR-20
PR-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Diamètre de coupe
(mm)
Longueur du capillaire
(mm)

5.43 €

5 10 jours 650.3103216.5

7.87 €

5 10 jours 750.3103818.5

8.52 €

5 12 jours 1000.3103831.0

6.52 €

5 12 jours 500.312.72512.5

7.26 €

5 Disponible 5 jours 750.312.73818.5

7.03 €

5 10 jours 1000.312.73831.0

16.49 €

2 Disponible 5 jours 750.15103818.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse pour roue Épaisseur(mm) 13

Assistance technique