• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brosse roue pressée à grain, avec grain abrasif #180

Brosse roue pressée à grain, avec grain abrasif #180
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: PR-47

Marque: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)

Prix: 17.63

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PR-47

Référence pièce
PR-47
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse pour roue Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.7
Hole Diameter(mm) 10 Diamètre de coupe(mm) 38 Épaisseur(mm) 13
Longueur du capillaire(mm) 18.5

Vous vous trouvez sur la page de Brosse roue pressée à grain, avec grain abrasif #180, le numéro d'article est le suivant: PR-47.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PR-47.

Assistance technique