Référence fabricant: PR-52
Marque: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prix: 19.19 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PR-52
Product Type | Brosse pour roue | Outer Diameter(mm) | 75 | Wire diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 10 | Diamètre de coupe(mm) | 38 | Épaisseur(mm) | 13 |
Longueur du capillaire(mm) | 18.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse à roue / Brosse à roue de presse en nylon (NY), le numéro d'article est le suivant: PR-52.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PR-52.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles