Référence fabricant: PR-61
Marque: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prix: 23.69 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PR-61
Product Type | Brosse pour roue | Outer Diameter(mm) | 35 | Wire diameter(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 9 | Diamètre de coupe(mm) | 20 | Épaisseur(mm) | 29 |
Longueur du capillaire(mm) | 7.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse roue bande en acier, le numéro d'article est le suivant: PR-61.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PR-61.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles