Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CN-1 |
CN-3 |
CN-4 |
CN-5 |
CN-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Diamètre de coupe (mm) | Longueur du capillaire (mm) | Nombre de rotations maximal (rpm) | Diamètre de vis (mm) | Diamètre de la pierre à meuler (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.42 € | 2 | Disponible | 10 jours | 40 | 0.25 | 35 | 25 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | |
11.95 € | 5 | Disponible | 9 jours | 65 | 0.25 | 55 | 25 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | |
10.98 € | 2 | Disponible | 8 jours | 75 | 0.25 | 60 | 20 | 12,000 | 10p1.5 | 100 | |
18.35 € | 5 | Disponible | 10 jours | 90 | 0.25 | 75 | 30 | 9,500 | 16p2.0 | 125.150 | |
28.46 € | 5 | 12 jours | 120 | 0.35 | 100 | 35 | 8,000 | 16p2.0 | 180.205 |
Loading...
Product Type | Brosse de type à coupelle |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Diamètre de coupe(mm)
Longueur du capillaire(mm)
Nombre de rotations maximal(rpm)
Diamètre de vis(mm)
Diamètre de la pierre à meuler(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles