• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brosse boisseau / Brosse boisseau, grain abrasif compris, #

Brosse boisseau / Brosse boisseau, grain abrasif compris, #
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CN-28

Marque: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)

Prix: 27.14

Délai de livraison: 10 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CN-28

Référence pièce
CN-28
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.14 €

5 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 75 Wire diameter(mm) 0.9
Diamètre de coupe(mm) 60 Longueur du capillaire(mm) 20 Nombre de rotations maximal(rpm) 12,000
Diamètre de vis(mm) 10p1.5 Diamètre de la pierre à meuler(mm) 100

Vous vous trouvez sur la page de Brosse boisseau / Brosse boisseau, grain abrasif compris, #, le numéro d'article est le suivant: CN-28.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CN-28.

Assistance technique