HMV Hardness Standard Piece

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMV-40
HMV-100
HMV-1600
HMV-200
HMV-300
HMV-400
HMV-500
HMV-600
HMV-700
HMV-800
HMV-900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Standard nominal hardness Nominal Hardness Range Number of measurement points
(n)
Allowed Dispersion Shape Material Hardness Classification

490.74 €

1 11 jours 40±10%6(3×2)4%(HV0.1)Φ25X5C1020PHMV(1,0.1,0.01)

502.80 €

1 7 jours 100±10%6(3×2)7%(HV0.1)Φ25X5C2600PHMV(1,0.1,0.01)

352.17 €

1 11 jours 1600±10%4(2×2)2%(HV1)□10X5Si3N4HMV(1,0.1)

502.80 €

1 7 jours 200±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)Be CopperHMV(1,0.1,0.01)

502.80 €

1 7 jours 300±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)C1720PHMV(1,0.1,0.01)

502.80 €

1 7 jours 400±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6(2)C1720PHMV(1,0.1,0.01)

502.80 €

1 7 jours 500±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

502.80 €

1 7 jours 600±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

502.80 €

1 7 jours 700±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

502.80 €

1 7 jours 800±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

502.80 €

1 11 jours 900±15%6(3×2)5%(HV0.1)Φ25X6SK85HMV(1,0.1,0.01)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hardness Classification HMV Finish of measurement surface Superfinishing Standards-compliant JIS B 7735

Assistance technique