• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Brosse boisseau avec arbre à grain, avec grain abrasif #180

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC-82
SC-83
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Fitting Diameter Hair length

23.40 €

1 Disponible 5 jours 654525

26.65 €

1 Disponible 5 jours 756020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Wire diameter(mm) 0.7 Shaft Diameter(mm) 6
Material Nylon with Abrasive Grain # 180 Shaft length 35

Assistance technique