Brosse boisseau / Brosse boisseau avec tige miniature en acier inoxydable / Diamètre extérieur (mm) : 13 / Diamètre du fil (mm) : 0,1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MC-212
MC-213
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Shaft Diameter
(mm)

10.74 €

1 Disponible 9 jours 2.3

10.74 €

1 12 jours 3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Outer Diameter(mm) 13 Wire diameter(mm) 0.1
Material Stainless Steel Fitting Diameter 10 Shaft length 40
Hair length 6

Assistance technique