Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Tool Material Type | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Oil filler cap | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386.78 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 1/2-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 115 | 30 | 4 | 38 | 23 | 26 | Available | 8327364 | ||
239.70 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 1/4-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 180 | OH5 | 100 | 24 | 4 | 38 | 19 | 22 | Available | 8327352 | ||
194.92 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 1/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 180 | OH5 | 97 | 22 | 4 | 38 | 17 | 20 | Available | 8327345 | ||
36.35 € | 1 | 6 jours | Unified | 1/2-13UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 85 | OH3 | 48 | 9 | 3 | 23 | 7 | 10 | NA | 8327300 | ||
36.35 € | 1 | 6 jours | Unified | 1/2-20UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 85 | OH3 | 48 | 9 | 3 | 15 | 7 | 10 | NA | 8327306 | ||
569.10 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 3/4-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 103 | 35 | 4 | 51 | 26 | 30 | Available | 8327370 | ||
302.70 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 3/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH5 | 115 | 26 | 4 | 38 | 21 | 24 | Available | 8327358 | ||
20.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 1/4-20UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 62 | OH3 | 29 | 6 | 2 | 10.2 | 4.5 | 7 | NA | 8327258 | |
20.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | Unified | 1/4-28UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 62 | OH2 | 29 | 6 | 2 | 10.2 | 4.5 | 7 | NA | 8327261 | |
430.05 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 5/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 200 | OH6 | 115 | 32 | 4 | 38 | 26 | 30 | Available | 8327367 | ||
604.35 € | 1 | 6 jours | Unified | 1 7/8-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 225 | OH6 | 130 | 38 | 4 | 51 | 29 | 32 | Available | 8327374 | ||
144.07 € | 1 | 6 jours | Unified | 1-8UNC | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 160 | OH5 | 88 | 20 | 4 | 38 | 15 | 18 | Available | 8327337 | ||
856.12 € | 1 | 6 jours | Unified | 2-8UN | - | 2.5P | Vanadium high-speed steel | 225 | OH6 | 122 | 40 | 4 | 51 | 32 | 35 | Available | 8327376 | ||
74.50 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/4-10UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 105 | OH4 | 58 | 14 | 4 | 31 | 11 | 14 | NA | 8327325 | ||
74.50 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/4-16UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 105 | OH3 | 58 | 14 | 4 | 19 | 11 | 14 | NA | 8327327 | ||
26.26 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/8-16UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 19 | 5.5 | 8 | NA | 8327276 | ||
26.26 € | 1 | 6 jours | Unified | 3/8-24UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 75 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 13 | 5.5 | 8 | NA | 8327282 | ||
61.77 € | 1 | 6 jours | Unified | 5/8-11UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 95 | OH4 | 52 | 12 | 3 | 28 | 9 | 12 | NA | 8327319 | ||
61.77 € | 1 | 6 jours | Unified | 5/8-18UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 95 | OH3 | 52 | 12 | 3 | 17 | 9 | 12 | NA | 8327321 | ||
24.03 € | 1 | 6 jours | Unified | 5/16-18UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 70 | OH3 | 37 | 6.1 | 3 | 17 | 5 | 8 | NA | 8327267 | ||
24.37 € | 1 | 6 jours | Unified | 5/16-24UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 70 | OH3 | 37 | 6.1 | 3 | 13 | 5 | 8 | NA | 8327270 | ||
110.32 € | 1 | 6 jours | Unified | 7/8-9UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 115 | OH5 | 63 | 17 | 4 | 34 | 13 | 16 | NA | 8327331 | ||
110.32 € | 1 | 6 jours | Unified | 7/8-14UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 115 | OH4 | 63 | 17 | 4 | 22 | 13 | 16 | NA | 8327333 | ||
31.37 € | 1 | 6 jours | Unified | 7/16-14UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 22 | 6 | 9 | NA | 8327291 | ||
31.71 € | 1 | 6 jours | Unified | 7/16-20UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 80 | OH3 | 48 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | NA | 8327294 | ||
49.26 € | 1 | 6 jours | Unified | 9/16-12UNC | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 90 | OH4 | 48 | 10.5 | 3 | 25 | 8 | 11 | NA | 8327312 | ||
49.60 € | 1 | 6 jours | Unified | 9/16-18UNF | - | 2.5P | Acier rapide à poudre | 90 | OH3 | 48 | 10.5 | 3 | 17 | 8 | 11 | NA | 8327315 | ||
27.20 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.4 | 0.3 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 34 | OH1 | - | 3 | 2 | 6 | 2.5 | 5 | NA | 8325234 | ||
27.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M1.6 | 0.35 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 36 | OH1.5 | - | 3 | 2 | 7 | 2.5 | 5 | NA | 8325239 | |
25.57 € | 1 | 6 jours | Métrique | M1.7 | 0.35 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 36 | OH1.5 | - | 3 | 2 | 8 | 2.5 | 5 | NA | 8325244 | ||
22.35 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 40 | OH1.5 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | NA | 8325249 | ||
23.71 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 40 | OH2.5 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | NA | 8325630 | ||
23.37 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2 | 0.4 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 40 | OH3.5 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | NA | 8325631 | ||
35.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Métrique | M2 | 0.25 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 40 | OH1 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | NA | 8325250 | |
32.44 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2 | 0.25 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 40 | OH2 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | NA | 8325632 | ||
34.49 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.2 | 0.25 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 42 | OH1 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325253 | ||
34.37 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.2 | 0.25 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 42 | OH2 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325636 | ||
23.56 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.2 | 0.45 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 42 | OH2 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325252 | ||
24.70 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.2 | 0.45 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 42 | OH3 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325634 | ||
21.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 42 | OH1.5 | 12 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325254 | |
22.23 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.3 | 0.4 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 42 | OH2.5 | 12 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325638 | ||
26.62 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.5 | 0.35 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 44 | OH1.5 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325262 | ||
27.88 € | 1 | 6 jours | Métrique | M2.5 | 0.35 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 44 | OH2.5 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325642 | ||
20.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 44 | OH2 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325259 | |
21.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 44 | OH3 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325640 | |
20.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.5 | 0.45 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 44 | OH4 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325641 | |
19.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 44 | OH2 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325264 | |
19.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M2.6 | 0.45 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 44 | OH3 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | NA | 8325644 | |
17.89 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | NA | 8325900 | ||
16.24 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | NA | 8325269 | ||
17.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 1.5P | Acier rapide à poudre | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | NA | 8326711 | |
16.93 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | NA | 8325650 | ||
17.16 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.5 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 46 | OH4 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | NA | 8325651 | ||
22.34 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.35 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 46 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | NA | 8325272 | ||
23.07 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3 | 0.35 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 46 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | NA | 8325652 | ||
18.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 4.8 | 3.2 | 6 | NA | 8325276 | |
18.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.6 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 48 | OH3 | 20 | 4 | 3 | 4.8 | 3.2 | 6 | NA | 8325654 | |
24.52 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.35 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 48 | OH2 | 20 | 4 | 3 | 4.8 | 3.2 | 6 | NA | 8325279 | ||
25.72 € | 1 | 6 jours | Métrique | M3.5 | 0.35 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 48 | OH3 | 20 | 4 | 3 | 4.8 | 3.2 | 6 | NA | 8325655 | ||
19.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | Métrique | M4 | 0.5 | 2.5P | Acier rapide à poudre | 52 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 5.6 | 4 | 7 | NA | 8325286 |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Tool Material Type
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Oil filler cap
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles