Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
329-100Q22-F |
329-100Q22-G |
329-100Q22-H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Maximum Engine Speed n max | Sheet size | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
989.22 € | 1 | 6 jours | 4400 | F | 1.1 | ||
989.22 € | 1 | 6 jours | 4300 | G | 1 | ||
989.22 € | 1 | 6 jours | 3600 | H | 1 |
Loading...
Machining Application | Rainure | blade diameter D(mm) | 100mm | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Adaptateur | Finish category | Finition | Shank diameter (d)(mm) | 22 |
Number of flutes(sheet) | 6 | Compatible Tip Material | Revêtement en carbure | Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 15 |
Dimension D₄(mm) | 42 | Details Type | Arbor Mounted | Dimension E(mm) | - |
Dimension L1(mm) | 50 | BKW(mm) | 10.4 |
Configurer
Propriétés de base
Maximum Engine Speed n max
Sheet size
Mass(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles