Référence fabricant: R622-50
Marque: RINREI TAPE
Prix: 5.60 €
Délai de livraison: 5 jours
Amount Of Content: 1 Roll
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R622-50
Product Type | Ruban adhésif | Color | Vert | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.14 | Color Details | Green |
Adhesiveness | 2.04N/10mm | Tensile Strength | 65.1N/10mm | Application | For General Curing |
Stretch | 18% | Base Materials | PE Flat Yarn | Adhesive | Acrylic |
Amount Of Content | 1 Roll |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban adhésif de protection PE, ruban avec super découpe n° 622, le numéro d'article est le suivant: R622-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R622-50.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles