Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HFASPS010N |
HFASPS010O |
HFASPS012N |
HFASPS012O |
HFASPS012P |
HFASPS014O |
HFASPS016O |
HFASPS018O |
HFASPS6.0M |
HFASPS8.0N |
HFASPT020O |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 24 | - | 10 | m | |
55.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | - | 10 | m | |
78.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 29 | - | 12 | m | |
70.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.5 | 82 | P4 | 29 | - | 12 | m | |
78.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 29 | - | 12 | m | |
107.17 € | 1 | 6 jours | M14 | 1.5 | 88 | P4 | 30 | - | 12 | m | ||
98.81 € | 1 | 6 jours | M16 | 1.5 | 95 | P4 | 32 | - | 16 | m | ||
140.24 € | 1 | 6 jours | M18 | 1.5 | 100 | P4 | 37 | - | 16 | m | ||
29.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | 62 | P4 | 19 | 27 | 6 | k | |
43.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 22 | - | 8 | m | |
183.14 € | 1 | 6 jours | M20 | 1.5 | 105 | P5 | 37 | - | 16 | m |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Fonte en laiton (BsC) / Bronze (Pb) / Matériau laminé en aluminium (AL) / Moulage d'alliage d'aluminium (AC, ADC) / Alliage de magnésium (MC) / Moulage d'alliage de zinc (ZDC) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN | Number of Grooves | 3 |
Torsional Angle | 8° |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles