Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HFISPS010N |
HFISPS010O |
HFISPS012N |
HFISPS012O |
HFISPS012P |
HFISPS014O |
HFISPS016O |
HFISPS018O |
HFISPS6.0M |
HFISPS8.0N |
HFISPT020O |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Number of Grooves | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 24 | - | 10 | 3 | m | |
55.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 24 | - | 10 | 3 | m | |
78.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 29 | - | 12 | 3 | m | |
78.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.5 | 82 | P4 | 29 | - | 12 | 3 | m | |
78.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 29 | - | 12 | 3 | m | |
107.17 € | 1 | 6 jours | M14 | 1.5 | 88 | P4 | 30 | - | 12 | 3 | m | ||
98.81 € | 1 | 6 jours | M16 | 1.5 | 95 | P4 | 32 | - | 16 | 3 | m | ||
130.28 € | 1 | 6 jours | M18 | 1.5 | 100 | P4 | 37 | - | 16 | 4 | m | ||
29.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | M6 | 1 | 62 | P4 | 19 | 27 | 6 | 3 | k | |
43.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | M8 | 1.25 | 70 | P4 | 22 | - | 8 | 3 | m | |
183.14 € | 1 | 6 jours | M20 | 1.5 | 105 | P5 | 37 | - | 16 | 4 | m |
Loading...
Screw Types | Métrique | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier à faible teneur en carbone (alliage de carbone inférieur à 0.25%) / Acier à carbone moyen (teneur en carbone de 0.25 à 0.45%) / Acier à haute teneur en carbone (C avec une teneur supérieure à 0.45%) / Acier allié (SCM) / Acier inoxydable (JIS-SUS) / Acier trempé et durci (25 à 35 HRC) / Acier d'outillage (avant durcissement SKD) / Moulage d'acier (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) | Tap Type | Taraud en spirale | Hole type | Pour trou traversant / Pour trou borgne |
Coating Y/N | Disponible | Coating Type | TiCN | Torsional Angle | 8° |
Configurer
Propriétés de base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Number of Grooves
Shape
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles