• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pour positionnement de foret NC / à pointer (125°) NC-SD

Pour positionnement de foret NC / à pointer (125°) NC-SD
  • Remise sur volume
Features a high-rigidity design that enables stable and accurate positioning and chamfering. Effective for positioning otherwise difficult to machine curved surfaces and gentle slopes thanks to the good chamfering property.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CS-D010
CS-D012
CS-D016
CS-D020
CS-D025
CS-D3.0
CS-D4.0
CS-D5.0
CS-D6.0
CS-D8.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)

35.89 €

1 Disponible 6 jours 1010X125°892310

53.84 €

1 Disponible 6 jours 1212X125°1022612

66.92 €

1 Disponible 6 jours 1616X125°1153216

97.37 €

1 6 jours 2020X125°1314020

100.61 €

1 6 jours 2525X125°1515025

16.27 €

1 Disponible 6 jours 33X125°46103

18.25 €

1 Disponible 6 jours 44X125°55124

19.33 €

1 Disponible 6 jours 55X125°62135

19.90 €

1 Disponible 6 jours 66X125°66156

23.53 €

1 Disponible 6 jours 88X125°79208

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage de trou Tip angle (θ) 125° Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Number of flutes 2
Shape Ci Material of Holder Alloy Steel

Assistance technique